SKU
MUR40020
Mureva Styl - Pulsador con LED - Superficie - IP55 - Gris
- Ideal para instalaciones en exteriores
- resistente al agua
- versatilidad para las instalaciones
- Solución Estanco
- Instalación de superficie o de empotrar
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama de producto |
Mureva Styl |
---|---|
Gama |
Estilo Mureva |
Tipo de producto o componente |
Pulsador |
número de elementos basculantes |
1 |
tono de color |
Gris - tipo de cable: RAL 7016) |
Presentación del dispositivo |
Producto completo |
Tipo de tecnología |
Electromecánico |
Montaje del dispositivo |
Superficie |
accionador |
Basculante |
[Ue] Tensión nominal de empleo |
250 V CA |