SKU
NU541154D
New Unica - 1 x RJ45 socket - 2 m - Cat. 5E - UTP - straight - shutter - anthra
- Este mecanismo ya viene equipado con bastidor de fijación de zamak
- Este dispositivo está calificado como producto ecológico de primera calidad
- Fijación en caja de instalación por tornillos o garras
- Está libre de mercurio, así como de metales pesados, cuidando del medio ambiente y de su salud en todo momento
- Conector RJ45 de categoria 5E
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Toma de datos |
Función |
Comunicación |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
tipo de toma de datos |
RJ45 8 contactos 5e < 155 MHz |
Equipo suministrado |
Fijación del marco Tapa de protección Portaetiquetas |
Tipo de red de comunicación |
1000BASE-T |
Protocolo del puerto de comunicación |
ATM 155 Mbps |
número de módulos |
2 módulos |