Marca del producto |
|
Gama |
|
teclea un número |
|
Tipo de producto o componente |
Connected movement detector
|
Compatibilidad del producto |
|
Nombre de la App móvil |
|
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
|
Gama de producto |
|
Presentación del dispositivo |
|
Montaje del dispositivo |
|
modo de fijación |
|
Tipo de sensor |
|
tipo de carga |
Lámpara incandescente, estado 1 2200 W en 230 V AC
Lámpara halógena, estado 1 2000 W en 230 V AC
Lámpara con LED, estado 1 0...130 W en 230 V AC
Motor (monofásico), estado 1 1000 VA en 230 V AC
Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 1050 VA en 12 V AC - tipo de cable: balasto electrónico)
Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 500 VA en 12 V AC - tipo de cable: transformador ferromagnético)
Lámpara fluorescente compacta, estado 1 200 W en 230 V AC
|
[Ue] Tensión nominal de empleo |
|
corriente nominal |
10 A 140 µF
10 A cos phi = 0,6
|
consumo em espera |
|
Clasificación del fusible asociado |
|
color |
|
Acabado de la superficie |
|
número de módulos |
|
número de teclas de función |
|
señalizaciones en local |
Programable, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)
|
Función de señalización |
Indicación de programación
Luz ENCENDIDA cuando el interruptor está accionado
|
ángulo de detección |
|
recorte de barrera |
Frontal, estado 1 8 m
Lateral, estado 1 8 m
|
número de salidas |
|
Tipo de control |
Control manual
Control remoto mediante botón auxiliar
Sensores de movimiento
Mando a distancia Aplicación Wiser programación del dispositivo
Automático
|
nombre de software |
Wiser App, estado 1 definir el estado del LED
Wiser App, estado 1 cambio de horario
Wiser App, estado 1 función reloj astronómico
Wiser App, estado 1 función aleatoria
Wiser App, estado 1 control de rango de sensibilidad a la luz
Wiser App, estado 1 manejo de la sensibilidad (alta, media o baja)
Wiser App, estado 1 gestión del modo de funcionamiento (prueba, interruptor, semi-automático)
Wiser App, estado 1 actualizar el firmware del dispositivo
|
ajuste de intensidad de la luz |
|
Rango de temporización |
|
Número máximo de dispositivos conectados |
Bluetooth, estado 1 <15 - tipo de cable: Dispositivo inteligente)
Bluetooth, estado 1 <10 - tipo de cable: dipositivo Wiser)
Bluetooth, estado 1 <10 - tipo de cable: conmutación de múltiples vías entre dispositivos acoplados)
|
tipo de red de comunicaciones |
Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
|
system requirements ((*)) |
Android 5.1 o superior Wiser App
Apple iOS 10.3 or higher Wiser App
Bluetooth 4.1 o superior Bluetooth
Wiser Home Touch control de hogar Wiser
|
auxiliares conectados |
Número ilimitado de botones, distancia: 50 m ((*))
|
Equipo suministrado |
|
configuración de cableado |
|
Conexiones - terminales |
|
número de bucles de terminales |
|
capacidad de conexión por fijación |
1,5...2,5 mm² para sólido cable(s)
1,5...2,5 mm² para filamentos sólidos cable(s)
|
frecuencia de red |
|
par de apriete |
|
Material |
PC (policarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes
Metal, estado 1 terminales
Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 placa central
|
Soporte de montaje |
|
Tipo de instalación |
|
Cantidad por juego |
|
tipo de paquete |
|
alto montaje |
|
Profundidad incustrada |
|
Profundidad |
|
anchura |
|
Altura |
|
Peso del producto |
|
Normas |
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
EN 300-328
EN 60669-2-1
|
Directivas |
2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
|
Certificaciones de producto |
generador
NEMKO
CE
VDE
SEMKO
NF
IMQ
|
resistencia a agentes químicos |
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Temperatura ambiente de funcionamiento |
|
Temperatura ambiente de almacenamiento |
|
Grado de protección IP |
IP20
IP21 con marcado en partes visuales
|
Grado de protección IK |
|
Tipo de unidad de paquete 1 |
|
Número de unidades en el paquete 1 |
|
Paquete 1 Altura |
|
Paquete 1 Ancho |
|
Paquete 1 Longitud |
|
Paquete 1 Peso |
|
Tipo de unidad de paquete 2 |
|
Número de unidades en el paquete 2 |
|
Paquete 2 Altura |
|
Paquete 2 Ancho |
|
Paquete 2 Longitud |
|
Paquete 2 Peso |
|
Tipo de unidad de paquete 3 |
|
Número de unidades en el paquete 3 |
|
Paquete 3 Altura |
|
Paquete 3 Ancho |
|
Paquete 3 Longitud |
|
Paquete 3 Peso |
|
Estado de oferta sostenible |
|
Reglamento REACh |
|
Directiva RoHS UE |
|
Sin mercurio |
|
Normativa de RoHS China |
|
Información sobre exenciones de RoHS |
|
Comunicación ambiental |
|
Perfil de circularidad |
|
RAEE |
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
|