El interruptor de persianas Wiser puede configurar automáticamente la posición de las persianas en respuesta a una condición o evento específico.
Puede controlar el ángulo de las lamas si el sistema de la persiana lo permite.
Para el funcionamiento de la aplicación se necesita el Wiser Gateway.
El interruptor de la persiana se puede controlar manualmente o a distancia a través de la App Wiser o mediante comandos de voz utilizando asistentes de voz.
La corriente nominal de funcionamiento es de 230V.
Supervise el consumo de energía de todo lo que esté enchufado y asegúrese de que sus electrodomésticos críticos estén apagados cuando no estén en uso. ¡Ahorre su consumo de energía usando enchufes inteligentes!
Fácil programación
Puede crear un programa para las diversas funciones del dispositivo de manera sencilla según sus requisitos específicos de comodidad y conveniencia.
Comodidad
Cree el ambiente de iluminación que se adapte a su estado de ánimo para una mayor comodidad en el hogar. El control de iluminación más inteligente le permite crear momentos personalizados, como una cena o una noche de cine, para configurar un entorno perfecto para sus actividades.
Dispositivo inalámbrico
Gracias al control por voz, puede controlar de forma inalámbrica una persiana individual por separado y establecer un tiempo para subir o bajar la persiana automáticamente.
Máximo confort de vida en el hogar inteligente
Con nuestros productos innovadores, le ofrecemos soluciones flexibles para su hogar, ya sea una nueva construcción, una conversión o una renovación. Comenzando con el simple enchufe o el clásico interruptor basculante, desarrollamos sistemas holísticos para el hogar inteligente que se pueden adaptar individualmente a sus necesidades y deseos.
Aumenta tu eficiencia energética
El uso de un atenuador puede ahorrar hasta un 20 % en costos de energía. Se ha seguido mejorando el dimmer rotativo en cuanto a eficiencia energética. Gracias a los controles modernos, puede guardar configuraciones y adaptarlas a diferentes momentos del día o de la estación.
Puede atenuar las luces, independientemente de si desea controlar lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes y lámparas halógenas.
Fácil instalación por el especialista.
Nuestros empleados calificados estarán encantados de asesorarlo sobre la decisión de un producto y brindarle valiosos consejos para configurar una casa inteligente. Si ya se ha decidido por una gama de interruptores, simplemente puede ponerse en contacto con un instalador en su área. La red de electricistas de Schneider Electric está más que capacitada para brindarle asistencia profesional en la selección de sus soluciones.
Especificaciones
Marca del producto
Schneider Electric
Gama
New Unica
teclea un número
NH3508
Tipo de producto o componente
Connected shutter control
Compatibilidad del producto
Wiser hub generation 1
Mobile App name
Wiser by SE
Función
Actuador ciego
Presentación del dispositivo
Mecanismo
Tipo de tecnología
Electrónico
número de elementos basculantes
1
accionador
Botón pulsador
Montaje del dispositivo
Rasante
modo de fijación
Por tornillos
tipo de carga
Motor, estado 1 500 VA en 230 V AC
[Ue] Tensión nominal de empleo
230 V AC 50 Hz
corriente nominal
4 A
cos phi
0,6
consumo em espera
Max. 0.4 W
Clasificación del fusible asociado
10 A
tono de color
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado de la superficie
Satinado
Material
Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 placa central
PC (policarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes
Metal, estado 1 terminales
número de módulos
2 módulos
número de teclas de función
2
señalizaciones en local
Programable, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)
Función de señalización
Luz ENCENDIDA cuando el interruptor está accionado
Localización
Indicación de programación
número de salidas
1
Tipo de control
Control remoto mediante doble pulsador auxiliar
Mando a distancia Aplicación Wiser programación del dispositivo
Control local interruptor de cortina
nombre de software
Wiser App, estado 1 actualizar el firmware del dispositivo
Wiser App, estado 1 establecer el tiempo de movimiento a ciegas
Wiser App, estado 1 definir el estado del LED
Wiser App, estado 1 cambio de horario
Wiser App, estado 1 función reloj astronómico
Wiser App, estado 1 función aleatoria
Wiser App, estado 1 gestión de la posición ciega y de lamas
Wiser App, estado 1 control del tiempo
Número máximo de dispositivos conectados
Zigbee, estado 1 <15 - tipo de cable: Dispositivo inteligente)
<10
tipo de red de comunicaciones
Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 10 mW en < 50 m
system requirements ((*))
Android 5.1 o superior Wiser App
Apple iOS 10.3 or higher Wiser App
Bluetooth 4.1 o superior Bluetooth
Wiser Home Touch control de hogar Wiser
auxiliares conectados
Número ilimitado de botones dobles, distancia: 50 m ((*))