SKU
NU353818
New Unica Interruptor On/Off Wiser Polar
76,06 €
Incluye IVA
- A través de la App Wiser, compatible con Android 7 o superior y Apple iOS 11 o superior, el interruptor Wiser 10 A puede ser controlado y configurado a distancia según las funciones y características que se requieran.
- Puede encender y apagar automáticamente las luces en respuesta a una condición o evento específico a través de la aplicación Wiser.
- Para el funcionamiento de la aplicación se necesita el Wiser Gateway.
- La corriente nominal de servicio es de 230V.
- Puede controlar cargas resistivas, inductivas o capacitivas.
En stock
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Range of product |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Interruptor seccionador |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo |
Tipo de tecnología |
Electromecánico |
Función de conmutación |
1 polo 1 vía |
número de elementos basculantes |
1 |
Equipo suministrado |
Manual de usuario |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
tipo de paquete |
Caja |
corriente nominal |
10 A |
Reseñas