La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Aviso: La última fecha para realizar un pedido en la tienda online es el 23 de octubre de 2024. El sitio web cierra para compras después de esta fecha. Saber más.
El interruptor de persianas Wiser puede configurar automáticamente la posición de las persianas en respuesta a una condición o evento específico.
Puede controlar el ángulo de las lamas si el sistema de la persiana lo permite.
Para el funcionamiento de la aplicación se necesita el Wiser Gateway.
El interruptor de la persiana se puede controlar manualmente o a distancia a través de la App Wiser o mediante comandos de voz utilizando asistentes de voz.
La corriente nominal de funcionamiento es de 230V.
Con sus sistemas totalmente conectados, Unica alia un alto nivel técnico al diseño y ofrece equipos escalables y preparados para el futuro para un hogar 100% conectado.
Automatiza tu iluminación
Desde tu aplicación, crea un programa especial para un despertar suave. Decide que la luz del dormitorio se encienda gradualmente a partir de las 7 de la mañana todas las mañanas en dias hábiles, por ejemplo.
Programa tus persianas
Elige el momento en el que tus persianas se abren y cierran automáticamente para no tener que pensar más en ello. Define programas específicos por habitación y según las preferencias individuales.
Vive de forma más inteligente y ahorra
El enchufe conectado está diseñado para controlar y programar los dispositivos conectados. También te permite monitorear el consumo del dispositivo. Operado a través de la aplicación, mediante el pulsador del dispositivo o mediante comando de voz, con Alexa o Google Home.
Funciones conectadas que satisfacen tus necesidades
Interruptor conectado
Interruptor inalámbrico conectado
Regulador de luz conectado
Regulador de luz giratorio conectado
Control de persianas
Enchufes conectados
Elige el dispositivo que se ajusta a tus necesidades
Wiser Home App
Haz tu hogar más inteligente con Wiser.
Wiser ha sido diseñado para ayudarte a gestionar tu energía en casa y mejorar tu comodidad. La aplicación Wiser Home te brinda información sobre tu consumo de energía controlando los gastos de energía de la calefacción (termo acumuladores, relés), iluminación (por sensor de paso, reguladores), vehículos eléctricos, automatizaciones (sensores, persianas) y mucho más.
Especificaciones
Marca del producto
Schneider Electric
Gama
New Unica
teclea un número
NH3508
Tipo de producto o componente
Connected shutter control
Compatibilidad del producto
Wiser hub generation 1
Wiser hub generation 2
Nombre de la App móvil
Wiser by SE
Wiser Home
Función
Actuador ciego
Presentación del dispositivo
Mecanismo
Tipo de tecnología
Electrónico
número de elementos basculantes
1
accionador
Botón pulsador
Montaje del dispositivo
Rasante
modo de fijación
Por tornillos
tipo de carga
Motor, estado 1 500 VA en 230 V AC
[Ue] Tensión nominal de empleo
230 V CA 50 Hz
corriente nominal
4 A
cos phi
0,6
consumo em espera
Max. 0.4 W
Clasificación del fusible asociado
10 A
tono de color
Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Acabado de la superficie
Mate
Tratamiento de superficie
Pintado
Material
Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
Metal: terminales
número de módulos
2 módulos
número de teclas de función
2
señalizaciones en local
Programable, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)
Función de señalización
Indicación de programación
Luz ENCENDIDA cuando el interruptor está accionado
Localización
número de salidas
1
Tipo de control
Control remoto mediante doble pulsador auxiliar
Mando a distancia Aplicación Wiser programación del dispositivo
Control local interruptor de cortina
nombre de software
Wiser App, estado 1 actualizar el firmware del dispositivo
Wiser App, estado 1 establecer el tiempo de movimiento a ciegas
Wiser App, estado 1 definir el estado del LED
Wiser App, estado 1 cambio de horario
Wiser App, estado 1 función reloj astronómico
Wiser App, estado 1 función aleatoria
Wiser App, estado 1 gestión de la posición ciega y de lamas
Wiser App, estado 1 control del tiempo
Número máximo de dispositivos conectados
Zigbee, estado 1 <15 - tipo de cable: Dispositivo inteligente)
<10
tipo de red de comunicaciones
Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 10 mW en < 50 m
Requisitos del sistema
Android 5.1 o superior Wiser App
Apple iOS 10.3 or higher Wiser App
Bluetooth 4.1 o superior Bluetooth
Wiser Home Touch control de hogar Wiser
auxiliares conectados
Número ilimitado de botones dobles, distancia: 50 m ((*))