SKU
NU545430D
New Unica - R-TV/SAT - individual - 2 m - aluminium
- New Unica Toma TV/FM/SAT de Schneider Electric NU545430D en color Aluminio
- Incluye bastidor de fijación de zamak
- Tipo de toma de TV: individual
- Tipo de conector TV: IEC 9,52 mm macho
- El conector de FM es del tipo IEC 9,52 mm hembra
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Toma de R-TV/SAT |
Función |
Comunicación Soporte para dispositivos multimedia |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
tipo de toma TV |
Individual |
tono de color |
Aluminio |
conector TV |
IEC 9,52 mm macho |
conector SAT |
IEC 9,52 mm hembra |
Composición del dispositivo |
Support ring |
atenuación de ritmo |
2 dB R-TV señal5…862 MHz 2,5 dB SAT señal950…2200 MHz |