New Unica toma de corriente

Desde tomas eléctricas con tapa protegida IP44 hasta enchufes con cargador USB, opciones para exteriores y tomas multimedia que mejoran su conectividad, las nuevas tomas Unica están hechas para satisfacer todas sus necesidades modernas e innovadoras.

Calidad que dura

Fabricadas en la fábrica inteligente de Puente la Reina de Schneider Electric en España, un centro de excelencia y experiencia en dispositivos de cableado, las tomas New Unica cumplen con los más altos estándares de calidad.

Toma de corriente con cargador USB

¿Sin cargador de pared? ¡No hay problema! Los enchufes con conexiones USB le permiten cargar hasta dos de sus dispositivos al mismo tiempo.

Siempre sencillo

El cuidado diseño de nuestros productos, con una cuidada selección de prestaciones y modularidad, permite una rápida instalación y un fácil montaje.

Elige el dispositivo que se ajuste a tus necesidades

 

Toma de corriente con cargador USB

Toma de corriente antibacteriana

Toma doble

Toma simple RJ45

Toma doble USB

Toma de TV y FM

Fácil instalación por el especialista.

Nuestros empleados calificados estarán encantados de asesorarlo sobre la decisión de un producto y brindarle valiosos consejos para configurar una casa inteligente. Si ya se ha decidido por una gama de interruptores, simplemente puede ponerse en contacto con un instalador en su área. La red de electricistas de Schneider Electric está más que capacitada para brindarle asistencia profesional en la selección de sus soluciones.

Un diseño asertivo

Studio

New Unica Studio los marcos incorporan un diseño atemporal de nuestros 3 acabados básicos más vendidos.

Color de estudio y metal

Experimente un ambiente más vívido, desde colores suaves hasta colores enriquecidos, o elija nuestro diseño de metal si valora diferentes texturas.

Studio Pure

Una estética hecha para puristas de materiales reales y auténticos.

Especificaciones
Gama

New Unica

Tipo de producto o componente

Toma de R-TV/SAT

Función

Soporte para dispositivos multimedia

Comunicación

Presentación del dispositivo

Mecanismo con bastidor de fijación

tipo de toma TV

Individual

tono de color

Antracita - tipo de cable: RAL 7021)

conector TV

IEC 9,52 mm macho

conector SAT

IEC 9,52 mm hembra

Composición del dispositivo

Support ring

atenuación de ritmo

2 dB R-TV señal5…862 MHz

2,5 dB SAT señal950…2200 MHz