SKU
NU200230
New Unica Studio - Marco 1 elemento - Aluminio
Precio regular
3,02 €
Precio especial
2,57 €
- Compatible con mecanismos de la gama New Unica
- Modo de fijación: Encaje clip- in
- Fabricado en termoplástico ABS-UV estabilizado, un material que se caracteriza por su resistencia y durabilidad
- Alcanza el nivel de protección IK04 referente a la protección contra los impactos
- Este dispositivo es resistente a los rayos UV, la acetona, el alcohol, el amoníaco, la lejía, el jabón líquido, el aceite, la gasolina y al líquido limpiacristales
color :
Aluminio
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
-
Enchufe 2P+T con USB C, con obturadores, New Unica, antracita & aluminio KIT_NU30175-230_TOEn stockPrecio regular 37,82 € 37,37 €
-
Pulsador de persianas 6A, New Unica, aluminio KIT_NU32073-230_TOEn stockPrecio regular 20,02 € 19,57 €
-
Toma RJ45 Cat. 6 UTP completa, New Unica, aluminio KIT_NU34153-230_TOEn stockPrecio regular 20,22 € 19,77 €
-
Interruptor de persianas Wiser, New Unica, aluminio KIT_NU35093-0230TOEn stockPrecio regular 71,72 € 71,27 €
-
Regulador Universal de pulsación con LED Wiser, New Unica, aluminio KIT_NU35173-0230TOEn stockPrecio regular 79,72 € 79,27 €
-
Regulador Universal giratorio con LED Wiser, New Unica, aluminio KIT_NU35183-0230TOEn stockPrecio regular 79,72 € 79,27 €
-
Interruptor conectado 10A Wiser, New Unica, aluminio KIT_NU35383-0230TOEn stockPrecio regular 70,72 € 70,27 €
-
Salida de cables completa, New Unica, aluminio KIT_NU38623-230_TOEn stockPrecio regular 9,82 € 9,37 €
-
Conmutador 10A completo con localizador, New Unica, aluminio KIT_NU52033-230_TOEn stockPrecio regular 15,12 € 14,67 €
-
Interruptor de persianas 6A completo, New Unica, aluminio KIT_NU52083-230_TOEn stockPrecio regular 21,62 € 21,17 €
-
Toma RJ45 Cat. 5E UTP completa, New Unica, aluminio KIT_NU54113-230_TOEn stockPrecio regular 18,22 € 17,77 €
-
Cargador doble USB tipo A 2,1A completo, New Unica, aluminio KIT_NU54183-230_TOEn stockPrecio regular 47,52 € 47,07 €
-
Interruptor detector de movimiento 10 A, New Unica, aluminio KIT_NU55253-230_TOEn stockPrecio regular 70,62 € 70,17 €
-
Toma de corriente Wiser, New Unica, aluminio KIT_NU55573-0230TOEn stockPrecio regular 58,22 € 57,77 €
-
Cruzamiento 10A + Enchufe 2P 10A, New Unica, aluminio KIT_NU59033-230_TOEn stockPrecio regular 16,52 € 16,07 €
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Función |
Mounting |
Tipo de producto o componente |
Marco de cubierta |
nombre estético |
Unica Studio |
número de segmentos |
1 segmento |
dirección de instalación |
Horizontal/vertical |
Tipo de interruptor |
Single |
número de módulos |
2 módulos |
modo de fijación |
Fijado a presión |
tono de color |
Aluminio |