Unica System+:

flexibilidad y estilo en casa

Una sala de estar desempeña muchas funciones. La oficina de casa, un lugar para ponerse al día con los amigos y un lugar para comer. Al ser el corazón de tu casa, tiene que ser intuitiva, funcional y elegante, con una tecnología inteligente.

Innovadora, elegante y sutil

Las soluciones Unica System+ combinan cerebro y belleza. Las formas suaves y ergonómicas de los aparatos son sutiles y minimalistas y añaden un toque de carácter y comodidad adicional.

Instalación optimizada

La gama Unica System+ se ha desarrollado pensando en una flexibilidad total. Todos los dispositivos son fáciles de instalar y de desmontar. Una vez listos, los dispositivos se pueden fijar con tornillos o sujetándolos al escritorio o a cualquier otra superficie.

Potencia en todas partes

Mezcla y combina una variedad de funciones para que puedas acceder a la energía donde la necesites. Disponibles en diferentes tamaños, los módulos pueden utilizarse individualmente o conjuntamente.

Una gama completa y a juego

Unidad de escritorio: toma de corriente

Unidad de escritorio: enchufe + USB A

Unidad de escritorio: USB A+C

Unidad de escritorio: cargador inalámbrico

Unidad de escritorio modular

Unidad de escritorio: enchufe + USB A+C

Conectividad al alcance de tu mano con nuestras unidades de escritorio S

Gracias a su innovador diseño compacto y a su instalación sin herramientas, las unidades de escritorio pequeñas Unica System+ son móviles y flexibles.

Se pueden montar en un escritorio o en cualquier otra superficie mediante una abrazadera cubierta de goma, por lo que los dispositivos resultan superprácticos y facilitan el acceso a la corriente allá donde lo necesites. Disponibles con tomas de corriente, así como con USB (A y C).

Las unidades de escritorio pequeñas, incluido el cable, están cubiertas con un tejido de primera calidad que aporta una sensación táctil agradable.

Estética

Flexible

Fácil de instalar

Especificaciones
Gama

Unica

Tipo de producto o componente

Servoaccionamiento separado

additional information

2 m power cable

Europlug

tipo de caja de servicio

Desk

Presentación del dispositivo

Producto completo

colour

Gris antracita

estándar de salida

Schuko

Type of USB power supply

USB type A + C

Tipo de montaje

Montado en superficie

number of socket

1 16 A