SKU
INS44005
New Unica System+ - Base escritorio XS 1 toma Enchufe 2P+T 1 USB A - Antracita
56,62 €
- Base escritorio XS con 1 toma de corriente Schuko
- Cargador USB tipo A
- Antracita
- 16 A
- Material: Policarbonato
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Cargador USB + toma conmutada |
additional information |
2 m power cable |
tipo de caja de servicio |
Desk |
Presentación del dispositivo |
Producto completo |
colour |
Antracita |
estándar de salida |
Schuko |
Type of USB power supply |
USB type A |
Tipo de montaje |
Montaje enrasado |
number of socket |
1 16 A |