SKU
INS44000
New Unica System+ - Base escritorio XS 1 toma Enchufe 2P+T - Blanco
- Base escritorio XS con 1 toma de corriente Schuko
- Blanco
- 16 A
- Material: Policarbonato
- Cable 2 m
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Unica |
---|---|
Gama de producto |
Sistema Unica + |
Tipo de producto o componente |
Desk unit |
Tamaño |
XS |
tono de color |
Blanco |
modo de fijación |
Por tornillo |
Montaje del dispositivo |
Rasante |
Composición del dispositivo |
Socket-outlet |
número de tomas y salidas de corriente |
1 |
estándar de salida |
CEE 7/3 |