SKU
INS44295
New Unica System +, Cable 6m x 1,5mm 90º- Blanco
22,50 €
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama de producto |
Sistema Unica + |
---|---|
Gama |
Unica |
product type |
Cable |
colour |
Blanco |
Destino del producto |
Power unit Modular unit |
Tipo de cable |
Cabo da fonte de alimentação |
Tipo de montaje |
Conexión |
tipo de conector |
Enchufe de 2 polos Schuko French/German |
interface |
GST 18i3 hembra |
rating |
16 A en 250 V AC 50...60 Hz |