Unica System+:

flexibilidad y estilo en casa

Una sala de estar desempeña muchas funciones. La oficina de casa, un lugar para ponerse al día con los amigos y un lugar para comer. Al ser el corazón de tu casa, tiene que ser intuitiva, funcional y elegante, con una tecnología inteligente.

Innovadora, elegante y sutil

Las soluciones Unica System+ combinan cerebro y belleza. Las formas suaves y ergonómicas de los aparatos son sutiles y minimalistas y añaden un toque de carácter y comodidad adicional.

Instalación optimizada

La gama Unica System+ se ha desarrollado pensando en una flexibilidad total. Todos los dispositivos son fáciles de instalar y de desmontar. Una vez listos, los dispositivos se pueden fijar con tornillos o sujetándolos al escritorio o a cualquier otra superficie.

Potencia en todas partes

Mezcla y combina una variedad de funciones para que puedas acceder a la energía donde la necesites. Disponibles en diferentes tamaños, los módulos pueden utilizarse individualmente o conjuntamente.

Una gama completa y a juego

Unidad de escritorio: toma de corriente

Unidad de escritorio: enchufe + USB A

Unidad de escritorio: USB A+C

Unidad de escritorio: cargador inalámbrico

Unidad de escritorio modular

Unidad de escritorio: enchufe + USB A+C

Conectividad y funcionalidad al alcance de tu mano con nuestras unidades de escritorio modulares

Las unidades modulares Unica System+ ofrecen un diseño moderno y fácil de usar. Funcionales y estéticas, pueden montarse en disposición horizontal o vertical y utilizarse en escritorios (unidades de escritorio M).

Elige el tamaño y el estilo de la unidad que mejor se adapte a tus necesidades.

Los componentes básicos incluyen tomas de corriente, tomas de corriente protegidas, USB tipo A y C, e interruptores diferenciales. Los componentes avanzados incluyen tomas de corriente multimedia, así como cargadores inalámbricos.

Incluso podrás añadir prácticos accesorios como cargadores inalámbricos (para escritorios), portaetiquetas (para escritorios, polos y postes), portateléfonos (para escritorios) y almacenamiento (para escritorios).

Estética

Flexible

Fácil de instalar

Especificaciones
Gama

Unica

Tipo de producto o componente

Servoaccionamiento separado

additional information

Modular unit

Presentación del dispositivo

Producto completo

colour

Gris antracita

estándar de salida

Schuko

Type of USB power supply

USB type A + C

Tipo de montaje

Montado en superficie

number of socket

4 16 A

tensión de salida

5 V 3.1 A corriente continua