SKU
INS44305
New Unica System +, Pack 5 Conector hembra plano
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Conector |
Accesorio / categoría de parte separada |
Accesorios para cables |
Número de polos |
1P + Ns |
Cantidad por juego |
5 |
Tipo de montaje |
Mediante tornillos |
[Ue] Tensión nominal de operación |
250 V |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado |
Cable 1,5…2,5 mm² - rígido o trenzado |
diámetro exterior del cable |
9 mm |
altura |
15 mm |