SKU
NU341554
New Unica Toma RJ45 cat.6 UTP 2 mod. Antracita
16,70 €
- Toma RJ45 específica para categoría 6
- Ideal para conectar tus dispositivos del salón o dormitorio
- Unica cuenta con funciones inteligentes para ofrecer una gran flexibilidad
- Añade un marco de diseño para completar el conjunto
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Toma de datos |
Función |
Comunicación |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
tipo de toma de datos |
RJ45 8 contactos 6 < 250 MHz |
Equipo suministrado |
Tapa de protección Portaetiquetas |
Tipo de red de comunicación |
1000BASE-TX |
Protocolo del puerto de comunicación |
ATM 1200 Mbps |
número de módulos |
2 módulos |