SKU
NU545154D
New Unica - TV/FM - individual - 2 m - anthracite
- New Unica Toma TV/FM de Derivación unica NU545154D de Schneider Electric es un mecanismo en color Antracita
- Incluye bastidor de fijación de zamak
- Tipo de toma de TV: individual
- Tipo de conector TV: IEC 9,52 mm macho
- El conector de FM es del tipo IEC 9,52 mm hembra
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Toma de TV/FM |
Función |
Soporte para dispositivos multimedia Comunicación |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
tipo de toma TV |
Individual |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
conector TV |
IEC 9,52 mm macho |
conector FM |
IEC 9,52 mm hembra |
Composición del dispositivo |
Support ring |
atenuación de ritmo |
11 dB TV/VHF señal47…75 MHz 11 dB TV/UHF señal170…862 MHz 11 dB R señal88…110 MHz |