SKU
NU541830D
New Unica - USB charger 2.1 A - fixing frame - 2 modules - type A - aluminium
44,50 €
- Toma para cargador doble tipo USB 2.100 mA de la gama New Unica
- Tecnologia 3.0 o tipo A
- Carga smartphones fácilmente, directamente desde una toma de corriente
- El cargador USB mantiene los smartphones en el lugar adecuado.
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
-
Cargador doble USB tipo A 2,1A completo, New Unica, aluminio & gris cava KIT_NU54183-224_TOEn stockPrecio regular 47,53 € 46,92 €
-
Cargador doble USB tipo A 2,1A completo, New Unica, aluminio KIT_NU54183-230_TOFuera de stockPrecio regular 47,52 € 46,92 €
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Cargador USB |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
Función |
Charger |
Montaje del dispositivo |
Rasante |
número de módulos |
2 módulos |
Type of USB power supply |
USB type A + A |
tono de color |
Aluminio |
[Ue] Tensión nominal de empleo |
100...240 V AC 50/60 Hz |
Potencia nominal de salida |
10,5 W |