SKU
NU541854D
New Unica - USB charger 2.1 A - fixing frame - 2 modules - type A - anthracite
- Toma para cargador doble tipo USB 2.100 mA de la gama New Unica
- Tecnologia 3.0 o tipo A
- Carga smartphones fácilmente, directamente desde una toma de corriente
- El cargador USB mantiene los smartphones en el lugar adecuado.
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Cargador USB |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
Función |
Charger |
Montaje del dispositivo |
Rasante |
número de módulos |
2 módulos |
Type of USB power supply |
USB type A + A |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
Acabado de la superficie |
Pintado en polvo |
[Ue] Tensión nominal de empleo |
100...240 V CA 50/60 Hz |