Interruptor exterior

El interruptor exterior, con clasificación IP55/IP44, ofrece seguridad y durabilidad para espacios abiertos, protegiendo contra humedad y polvo. Ideal para jardines y patios, combina diseño y funcionalidad con la gama Mureva Styl, asegurando un control efectivo de la iluminación y dispositivos eléctricos al aire libre.

resultados 1-12 de 22

Página
por página
Establecer dirección descendente
Ver como Red eléctrica Lista
  1. Encontrar un electricista

resultados 1-12 de 22

Página
por página
Establecer dirección descendente
Ver como Red eléctrica Lista

Interruptor exterior para el hogar: innovación y seguridad de Schneider Electric

En España, la demanda de soluciones eléctricas seguras y robustas para exteriores es cada vez mayor. Los entornos residenciales requieren dispositivos que no solo soporten las condiciones climáticas adversas sino que también complementen el diseño y la estética del hogar. Schneider Electric, líder en soluciones eléctricas, ofrece una gama de aparamenta exterior diseñada para cumplir con estas necesidades, garantizando comodidad, control y seguridad.

¿Qué ofrece Schneider Electric para iluminación exterior?

Resistencia al agua y condiciones Adversas

La gama de aparamenta exterior de Schneider Electric está diseñada para soportar condiciones extremas, incluyendo lluvia, nieve, y hasta el contacto directo con el agua durante la limpieza con manguera. Todos los dispositivos cumplen con un grado de protección IP44 como mínimo, asegurando resistencia a salpicaduras y entrada de sólidos. La serie Mureva Styl, por ejemplo, eleva este estándar al ofrecer un grado de protección IP55, adecuado para las condiciones más exigentes.

Estilo Mureva y D-Life: elegancia y funcionalidad

Mureva Styl: Esta serie combina un diseño robusto y moderno, ideal para quienes buscan estilo además de funcionalidad. Disponible en colores Blanco Polar y Antracita, ofrece una solución de montaje tanto empotrado como de superficie, adaptándose a cualquier estilo de hogar.
D-Life de exterior: Con una clasificación IP44, la serie D-Life asegura protección contra objetos sólidos mayores a 1mm y salpicaduras de agua, ideal para jardines y patios. Esta gama combina estilo y resistencia, adaptándose perfectamente a entornos exteriores.

Robustez y durabilidad

La durabilidad es una característica clave de la aparamenta exterior de Schneider Electric. Fabricados con termoplásticos de alta calidad, estos dispositivos resisten el paso del tiempo, el frío, la exposición solar directa, y las cargas mecánicas elevadas sin degradarse.

Instalación y consejos prácticos

La instalación de dispositivos para exteriores requiere consideraciones especiales para garantizar su eficacia y seguridad. Un aspecto crucial es mantener los dispositivos a una altura mínima de 30 centímetros del suelo, protegiéndolos de la acumulación de agua durante lluvias intensas. Para facilitar este proceso, Schneider Electric proporciona guías y soporte técnico detallado.

 Extensa gama de productos


Dentro de la oferta de aparamenta exterior, Schneider Electric incluye:

  • Elementos de control con o sin iluminación de control.
  • Enchufes de pared simples y dobles para facilitar la conexión en cualquier espacio exterior.
  • Interruptores combinados que ofrecen soluciones prácticas al integrar interruptor y enchufe en un solo dispositivo.

Además, la modularidad de productos como Mureva Styl permite crear combinaciones personalizadas, adaptándose a las necesidades específicas de cada hogar.

Al final, la aparamenta exterior de Schneider Electric en España representa una fusión entre tecnología avanzada, seguridad, y diseño. Estas soluciones no solo están preparadas para enfrentar las condiciones más adversas, sino que también se integran armoniosamente con la estética de los espacios residenciales. Con una instalación adecuada y el seguimiento de las recomendaciones de seguridad, los hogares españoles pueden disfrutar de un sistema eléctrico exterior fiable y estilizado.