SKU
NU520654CD
Pulsador, 10 A, Unica, sin tornillos, 2 módulos, antracita
- Este mecanismo ya viene equipado con bastidor de fijación de zamak
- Sus terminales de conexión son terminales sin tornillos de conexión rápida
- Al estar fabricado en Cu Zn37, PBT (tereftalato de polibutileno) GF30, PC (policarbonato) GF10 FR, termoplástico ABS-UV estabilizado, material de zamak, este pulsador es bastante fiable y resistente
- Mide 70,9 mm de ancho, 70,9 mm de alto, 34,25 mm de profundidad, con una profundidad de empotramiento de 21,15 mm
- El producto pesa 0,0586 kg
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Range of product |
New Unica |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Pulsador |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo con bastidor de fijación |
Tipo de tecnología |
Electromecánico |
número de elementos basculantes |
1 |
Función |
Control de luz |
Equipo suministrado |
Fijación del marco |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
tipo de paquete |
Flow-pack |
corriente nominal |
10 A |