La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Aviso: La última fecha para realizar un pedido en la tienda online es el 23 de octubre de 2024. El sitio web cierra para compras después de esta fecha. Saber más.
Ajusta la luz y la claridad y regula su intensidad suavemente para encontrar el equilibrio perfecto.
Crea tu ambiente
Puedes ajustar específicamente la luz para que se adapte a tu estado de ánimo y te ayude a dormir profundamente por la noche o a despertarte con energía por la mañana.
Posibilidades infinitas
A la hora de seleccionar el regulador de intensidad adecuado, podrás elegir de entre una multitud de productos de alta calidad en numerosas líneas de diseño.
Siempre sencillo
El cuidadoso diseño de nuestros productos, con características cuidadosamente seleccionadas y gran modularidad, permite una rápida instalación y un fácil montaje.
Elige el dispositivo que se ajuste a tus necesidades
Regulador giratorio
Regulador pulsador con LED
Detector de movimiento con regulador de intensidad Wiser
Un diseño asertivo
Studio
Los marcos New Unica Studio incorporan el diseño atemporal de nuestros 3 acabados básicos más vendidos
Studio Color y Metal
Experimenta un ambiente más vivo, gracias a colores tanto lisos como complejos, o elige nuestro diseño metálico si te interesan las diferentes texturas.
Antibacterias
La solución perfecta para un interior higiénico.
Especificaciones
Marca del producto
Schneider Electric
Gama
New Unica
teclea un número
NH3514
Tipo de producto o componente
Atenuador
Presentación del dispositivo
Mecanismo con bastidor de fijación
Función
Control de luz
Montaje del dispositivo
Rasante
modo de fijación
Por tornillos
tipo de atenuador
Universal
control de atenuador
Tipo de pulsador giratorio
tipo de carga
Lámpara incandescente, estado 1 5...200 W en 230 V CA
Lámpara halógena, estado 1 5...150 W en 230 V CA
Lámpara con LED, estado 1 5...100 VA en 230 V CA - tipo de cable: modo RC LED)
Lámpara con LED, estado 1 5...20 VA en 230 V CA - tipo de cable: modo LED RL)
Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 5...150 VA en 12 V CA - tipo de cable: balasto electrónico)
Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 5...150 VA en 12 V CA - tipo de cable: transformador ferromagnético)
Función disponible
Con función de memoria
[Ue] Tensión nominal de empleo
230 V CA 50 Hz
Calibre del fusible asociado
16 A
Tipo de protección
Protección contra cortocircuitos
Protección de sobrecarga automática
Protección contra sobrecalentamiento
tono de color
Aluminio
Acabado de la superficie
Pintado en polvo
número de módulos
2 módulos
número de salidas
1
Tipo de control
Control local control arriba/abajo de atenuación
Control local detección automática de carga
Control remoto mediante botón auxiliar
auxiliares conectados
Número ilimitado de botones, distancia: 50 m ((*))
Equipo suministrado
Manual de usuario
Fijación del marco
Conexiones - terminales
Terminal de tornillo
número de bucles de terminales
2
capacidad de conexión por fijación
1,5...2,5 mm² para sólido cable(s)
1,5...2,5 mm² para filamentos sólidos cable(s)
frecuencia de red
Pozidriv N.º 1 y combi
par de apriete
0,5 N.m
Material
PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
Metal: terminales
Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central