SKU
CCTFR6001
Relé caldera Wiser Home
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama |
Wiser |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Connected actuator |
Compatibilidad del producto |
Wiser hub generation 2 |
Función |
Caldera |
Nombre de la App móvil |
Wiser Home |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
Presentación del dispositivo |
Producto completo |
Número de canales |
1 |
[In] Corriente nominal |
16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 % |
Límites de tensión de alimentación |
220…240 V AC 50 Hz |