Especificaciones
Gama

Resi9

Nombre del producto

Resi9 RCBO

Tipo de producto o componente

Armario

Tipo de envolvente

Envolvente modular

Nb of 18 mm modules per row

12

Nb of horizontal rows

2

Type of door

Sencillo

anchura

Pared, estado 1 270 mm

Exterior, estado 1 294 mm

altura

Pared, estado 1 353 mm

Exterior, estado 1 377 mm

profundidad

Exterior, estado 1 18 mm

Pared, estado 1 80 mm

Total, estado 1 98 mm