SKU
MIP10118
Resi9 MP - Caja de distribución - Superficie - 1 fila - 18 mód. - Puerta blanca
Especificaciones
Gama |
Resi9 |
---|---|
Nombre del producto |
Resi9 RCBO |
Tipo de producto o componente |
Armario |
Tipo de envolvente |
Envolvente modular |
Nb of 18 mm modules per row |
18 |
Nb of horizontal rows |
1 |
Type of door |
Sencillo |
anchura |
Exterior, estado 1 376 mm |
altura |
Exterior, estado 1 228 mm |
profundidad |
Exterior, estado 1 103 mm |
Reseñas