SKU
MIP10312
Resi9 MP - Caja de distribución - Superficie - 3 fila - 36 mód.- Puerta blanca
Especificaciones
Gama |
Resi9 |
---|---|
Nombre del producto |
Resi9 RCBO |
Tipo de producto o componente |
Armario |
Tipo de envolvente |
Envolvente modular |
Nb of 18 mm modules per row |
12 |
Nb of horizontal rows |
3 |
Type of door |
Sencillo |
anchura |
Exterior, estado 1 268 mm |
altura |
Exterior, estado 1 478 mm |
profundidad |
Exterior, estado 1 102 mm |
Reseñas