Especificaciones
Gama

Resi9

Nombre del producto

Resi9 RCBO

Tipo de producto o componente

Armario

Tipo de envolvente

Envolvente modular

Nb of 18 mm modules per row

18

Nb of horizontal rows

3

Type of door

Sencillo

anchura

Pared, estado 1 378 mm

Exterior, estado 1 402 mm

altura

Pared, estado 1 504 mm

Exterior, estado 1 563,5 mm

profundidad

Exterior, estado 1 18 mm

Pared, estado 1 86 mm

Total, estado 1 104 mm