SKU
MTN4568-0414
Salida conectores RJ45 keystone Antracit
9,90 €
- Añádelo a tu conector para completar el conjunto
- Material termoplástico de calidad, sin halógenos
- Un sistema con muchas combinaciones posibles
- Fácil de instalar
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa central |
Presentación del dispositivo |
Cover plate with fixing frame |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7024) |
Montaje del dispositivo |
Rasante |
Tipo de conector |
RJ45 |
modo de fijación |
Por tornillos |
Número de socket |
2 |
tipo de cubierta |
Label holder |
dirección de instalación |
Inclinado |