SKU
BVS1000I-GR
Schneider Electric EASY UPS BVS 1000VA, Schuko outlet
145,80 €
- Tamaño compacto que permite su instalación en diversos entornos
- El regulador AVR corrige las variaciones de tensión para suministrar energía fiable
- La pantalla LED facilita la lectura del estado de la unidad y de la red eléctrica
- La función de arranque en frío permite reiniciar el SAI incluso sin corriente
- Restablece la capacidad de reserva de energía con batería sustituible (RBC17, no incluida)
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Plazo de entrega |
Generalmente en existencias |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
tipo de batería |
Batería de plomo y ácido |
topología |
Line interactive ((*)) |
Cantidad por juego |
Juego de 1 |
Reset |
Rearme automático |
Gama de producto |
Easy UPS 1Ph en línea |
Tipo de instalación |
Interior |
Surge Energy |
156 J |
tipo de señal |
Stepped approximation to a sinewave ((*)) |