SKU
CCT591011
Sensor inalámbrico de apertura puertas/ventanas Wiser
38,26 €
Incluye IVA
- La información procesada por los sensores de puerta/ventana puede utilizarse para activar "Automatismos" o "Momentos".
- La duración de la batería es de un mínimo de 5 años.
- Fácil instalación: el sensor se puede atornillar o pegar en el marco de la ventana o de la puerta.
En stock
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
marca del producto |
Schneider Electric |
---|---|
Compatibilidad de gama |
XAB-OAB y XAC-OAC conector de concentrador |
Gama |
Wiser |
Tipo de producto o componente |
Relé de viento |
tono de color |
Blanco |
Suministro |
Batería 4.16 kV / CR2450 |
Aplicación del dispositivo |
Seguridad |
duración de la batería |
5 yr |
Communication port protocol |
Zigbee en 2,4 GHz acorde a IEEE 802.15.4 |
Composición del dispositivo |
sensor 50 mm 33 mm 16,3 mm magnet 50 mm 9 mm 9 mm |
Reseñas