SKU
CCT592011
Sensor inalámbrico de inundación Wiser
39,02 €
Incluye IVA
- El dispositivo está certificado para el uso del protocolo Zigbee 3.0 como forma de conectividad en la red domótica.
- La tensión nominal de funcionamiento de este dispositivo es de 3V.
- Tiene 68,68 mm de ancho, 70,8 mm de alto y 18,96 mm de profundidad.
- El sensor de inundación Wiser es respetuoso con el medio ambiente según el reglamento REACH (CE) nº 1907/2006, Ro.
- HS.
En stock
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Marca del producto |
Schneider Electric |
---|---|
Gama |
Wiser |
Compatibilidad del producto |
Wiser hub generation 1 |
Tipo de producto o componente |
Sensor de agua |
Mobile App name |
Wiser by SE |
tono de color |
Blanco |
Material |
Termoplástico |
[Ue] Tensión nominal de operación |
4.2...9 V |
Suministro |
Batería, estado 1 alcalino 2 10...10.8 V / LR03 AAA |
duración de la batería |
5 yr |
Reseñas