SKU
MTN4367-6035
Tapa cargador USB 2,1A D-Life Artico
- Añádelo a tu conector para completar el conjunto
- Material termoplástico de calidad, sin halógenos
- Un sistema con muchas combinaciones posibles
- Fácil de instalar
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
USB cargador |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
modo de fijación |
Por clips |
Número de socket |
2 |
Marcado |
Batería |
Material |
Termoplástico |
Acabado de la superficie |
Satinado |
Grado de protección IP |
IP20 |