SKU
MTN4572-6035
Tapa D-Life para toma de datos RJ45 doble Blanco Artico
- Tapa para toma doble tipo RJ45 de la gama D-Life en color blanco ártico.
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Data socket |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
modo de fijación |
Por clips |
Número de socket |
2 |
tipo de cubierta |
Tapa |
Material |
Termoplástico |
Acabado de la superficie |
Satinado |
Grado de protección IP |
IP20 |