SKU
MTN5250-6036
Tapa regulador giratorio D-Life Aluminio
- Añádelo a tu conector para completar el conjunto
- Material termoplástico de calidad, sin halógenos
- Un sistema con muchas combinaciones posibles
- Fácil de instalar
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Regulador giratorio |
tono de color |
Acero inoxidable |
modo de fijación |
Por clips |
Material |
Termoplástico |
Acabado de la superficie |
Mate |
Grado de protección IP |
IP20 |
Ancho |
71 mm |
Altura |
71 mm |