Reguladores Elegance y D-Life

Menos energía y mayor comodidad gracias a las nuevas soluciones de reguladores.

Diseños de reguladores nobles

Controla la iluminación, la calefacción, las persianas y mucho más con un solo botón y crea con facilidad el ambiente que deseas para la habitación.

Crea tu ambiente

Desde una agradable noche de cine hasta una luz de trabajo que te permita doblar la ropa limpia, un regulador es la solución perfecta para cada situación con la cantidad de luz adecuada.

Posibilidades infinitas

A la hora de seleccionar el regulador de intensidad adecuado, podrás elegir de entre una multitud de productos de alta calidad en numerosas líneas de diseño.

Wähle das Produkt, das deinen Anforderungen entspricht

Drehdimmer

Drehdimmer

Drehdimmer

Una solución para cada habitación de tu hogar.

Elegance y D-Life te ofrecen un amplio abanico de funciones que te proporcionan una solución completa para tu comodidad y seguridad.

Estas gamas te ofrecen mucho espacio para la creatividad, tanto de forma individual como combinándolas con tus propias ideas. Desde lo más clásico, blanco y sencillo, hasta lo más extravagante, colorido y único: en Elegance y D-Life encontrarás el interruptor que se adapte perfectamente a ti.

Mejora tu eficiencia energética

Usar un regulador puede ahorrarte hasta un 20 % de tus costes energéticos. Mejoramos continuamente el regulador giratorio para hacerlo más eficiente energéticamente. Gracias a sus modernos controles, puedes guardar los ajustes y adaptarlos a diferentes momentos del día o de la temporada.

Puedes regular las luces, independientemente de si quieres controlar bombillas incandescentes, fluorescentes o halógenas.

Instalación sencilla por parte de especialista

Nuestros empleados cualificados estarán encantados de asesorarte a la hora de elegir un producto y de proporcionarte valiosos consejos para la configuración de un hogar inteligente. Si ya te has decidido por una gama de interruptores, solo tienes que ponerte en contacto con un instalador de tu zona. La red de electricistas de Schneider Electric está más que capacitada para ofrecerte apoyo profesional a la hora de seleccionar las soluciones que más te convengan.

Especificaciones
Gama

Merten

Tipo de producto o componente

Placa de cubierta

Destino del producto

Regulador giratorio

tono de color

Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

modo de fijación

Por clips

Material

Termoplástico

Acabado de la superficie

Satinado

Grado de protección IP

IP20

Ancho

71 mm

Altura

71 mm