Especificaciones
Gama

Merten

Tipo de producto o componente

Placa de cubierta

Destino del producto

Regulador giratorio

tono de color

Antracita - tipo de cable: RAL 7024)

modo de fijación

Por clips

Material

Termoplástico

Acabado de la superficie

Mate

Grado de protección IP

IP20

Ancho

71 mm

Altura

71 mm