SKU
MTN4562-0414
Tapa RJ45 doble Keystone elegance Antrac
7,80 €
- Añádelo a tu conector para completar el conjunto
- Material termoplástico de calidad, sin halógenos
- Un sistema con muchas combinaciones posibles
- Fácil de instalar
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
-
Salida para conectores para 2 x RJ45 Keystone, Elegance, antracita KIT_MTN4566-0414TOEn stock20,50 €
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Data socket |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7024) |
modo de fijación |
Por clips |
Número de socket |
2 |
tipo de cubierta |
Tapa |
Material |
Termoplástico |
Acabado de la superficie |
Mate |
Grado de protección IP |
IP20 |