Especificaciones
Gama

Merten

Tipo de producto o componente

Placa de cubierta

Destino del producto

Data socket

tono de color

Antracita - tipo de cable: RAL 7024)

modo de fijación

Por clips

Número de socket

1

tipo de cubierta

Tapa

Label holder

Material

Termoplástico

Acabado de la superficie

Mate

Grado de protección IP

IP20