SKU
MTN352060
Tapa timbre electronico/zumbador Alumini
9,15 €
- Añádelo a tu conector para completar el conjunto
- Material termoplástico de calidad, sin halógenos
- Un sistema con muchas combinaciones posibles
- Fácil de instalar
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Altavoz |
tono de color |
Aluminio |
modo de fijación |
Por clips |
Material |
Termoplástico |
Tratamiento de superficie |
Barnizado |
Acabado de la superficie |
Mate |
Grado de protección IP |
IP20 |
anchura |
71 mm |