SKU
MTN463560
Tapa toma telefono Elegance Aluminio
- conector RJ12
- Toma de telefono
- toma de telefono con 6 conttactos
- salida telefonica
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Toma de teléfono |
tono de color |
Aluminio - tipo de cable: RAL 9010) - tipo de cable: RAL 9010) |
modo de fijación |
Por clips |
Número de socket |
1 |
Material |
Termoplástico |
Tratamiento de superficie |
Barnizado |
Acabado de la superficie |
Mate |
Ancho |
71 mm |