Especificaciones
Gama

Merten

Tipo de producto o componente

Placa de cubierta

Destino del producto

Toma de teléfono

tono de color

Antracita - tipo de cable: RAL 9010)

- tipo de cable: RAL 9010)

modo de fijación

Por clips

Número de socket

1

Material

Termoplástico

Acabado de la superficie

Mate

Ancho

71 mm

Altura

71 mm