SKU
MTN469625
Tapa toma telefono Elegance Blanco activ
- Tapa para toma de telefono toma RJ12
- Toma RJ12
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Merten |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Placa de cubierta |
Destino del producto |
Toma de teléfono |
tono de color |
Blanco activo - tipo de cable: RAL 9016) |
modo de fijación |
Por clips |
Número de socket |
1 |
Material |
Termoplástico |
Tratamiento de superficie |
Antibacteriano |
Acabado de la superficie |
Satinado |
anchura |
71 mm |