¡Encontramos otros productos que puede desear!

Interruptores Elegance y D-Life

Menos energía y mayor comodidad gracias a las nuevas soluciones de interruptores.

Comodidad estacional

Con esta gran selección de acabados y materiales diferentes, la gama de interruptores flexibles se adapta exactamente a tus interiores y también proporciona ese extra de personalidad para tu hogar.

Gran durabilidad

Los interruptores Elegance y D-Life están hechos de un nuevo material termoplástico con mayor resistencia a la fractura y a los golpes para ofrecer una mejor experiencia.

Dispositivo inalámbrico

Gracias al control por voz, puedes controlar de forma inalámbrica una persiana concreta por separado y establecer una hora para subir o bajar cualquier persiana automáticamente.

Una solución para cada habitación de tu hogar

Elegance y D-Life te ofrecen un amplio abanico de funciones que te proporcionan una solución completa para tu comodidad y seguridad.

Estas gamas te ofrecen mucho espacio para la creatividad, tanto de forma individual como combinándolas con tus propias ideas. Desde lo más clásico, blanco y sencillo, hasta lo más extravagante, colorido y único: en Elegance y D-Life encontrarás el interruptor que se adapte perfectamente a ti.

Comodidad en tu día a día gracias a tu smart home

A través de nuestros innovadores productos te ofrecemos soluciones flexibles para tu hogar, tanto si se trata de una nueva construcción como de una rehabilitación o renovación. Empezando por el enchufe sencillo o el clásico interruptor basculante, desarrollamos sistemas domésticos inteligentes integrales que pueden adaptarse individualmente a tus necesidades y deseos.

Instalación sencilla por parte de especialista

Nuestros empleados cualificados estarán encantados de asesorarte a la hora de elegir un producto y de proporcionarte valiosos consejos para la configuración de un hogar inteligente. Si ya te has decidido por una gama de interruptores, solo tienes que ponerte en contacto con un instalador de tu zona. La red de electricistas de Schneider Electric está más que capacitada para ofrecerte apoyo profesional a la hora de seleccionar las soluciones que más te convengan.

Especificaciones
Gama

Merten

Tipo de producto o componente

Basculador

nombre estético

Elegance

tono de color

Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

número de elementos basculantes

1

Destino del producto

Pulsador

modo de fijación

Mediante abrazadera

Grado de protección IP

IP20

Tipo de unidad de paquete 1

PCE

Número de unidades en el paquete 1

1