Especificaciones
Gama

Thorsman

Tipo de producto o componente

Reactor desafinado

Suministro

batería 9 V 6F22

tipo de pantalla

LCD

tipo de ajuste

Ajuste manual del punto de ajuste

Composición del dispositivo

pencil slider

pencil hole

2 m measure tape

señalizaciones en local

borde de detección de objetos por indica que el módem está seleccionado

detección de objetos por estabilidad

Tipo de control

Botón mark dots on the wall surface

Botón selection mode

Maximum detection depth

Configuración de dirección, estado 1 <50 mm para 90…250 V en 50...60 Hz

Objetivo cos phi, estado 1 detección de montantes de madera de 30 x 30 mm <14 mm

Intervalo mínimo entre 2 cierres, estado 1 detección de tubería de hierro de 20 mm <25 mm

Idioma de usuario

Español

Francés

Portugués

Húngaro

Polaco