SKU
IMT23212
Thorsman - Multímetro digital compacto - Cat. III - 300V - tensión, intensidad y resistencia
12,20 €
- Multímetro digital para medición de tensión, intensidad, y resistencia
- Batería de 12 V
- Corriente CC, estado 1 200 mA
- Cat III 300 V
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 60 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
Thorsman |
---|---|
Tipo de producto o componente |
Módulo de salida digital |
Suministro |
batería 12 V |
tipo de ajuste |
Ajuste manual del punto de ajuste |
signaling function |
Batería baja por visual |
Función disponible |
Operaciones manos libres |
Tipo de protección |
Fusible |
tipo de medición |
Corriente corriente continua, estado 1 200 mA Tensión AC/DC, estado 1 2/20/200/300 V Potencia activa RMS, estado 1 2/20/200 kOhm/2 MOhm |
categoría de medición |
Categoría III 300 V |
Idioma de usuario |
Alemán Polaco Francés Español Portugués |