Especificaciones
Gama

Thorsman

Tipo de producto o componente

Enchufe de prueba

Suministro

2 batería 3 V

Dígitos del display

3,5

tipo de ajuste

Reset automático

signaling function

Batería baja por visual

Función disponible

Continuidad audible

Medición de alta precisión

Barrera táctil para mayor seguridad

Función de retención de datos

tipo de medición

Tensión corriente continua, estado 1 200mV/2/20/200/600 V

Potencia activa RMS, estado 1 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm

Tensión AC, estado 1 2/20/200/600 V

Corriente AC, estado 1 2/20/200/600 A

Enfriamiento, estado 1 < 30 Ohm

Reactancia de falla a tierra, estado 1 1.5 V

categoría de medición

Categoría III 600 V

Idioma de usuario

Español

Húngaro

Alemán

Portugués

Francés

Polaco

Reseñas