Especificaciones
Gama

Thorsman

Tipo de producto o componente

Herramienta de carga múltiple

Suministro

Receptor 4 batería 1.5 V LR41/SR41

Emisor 2 batería 1.5 V AAA

Composición del dispositivo

Transmitter - to generate a distinct tone in wire

Receiver - to pick up the tone

local signaling

LED para operando

Idioma de usuario

Español

Alemán

Polaco

Húngaro

Portugués

Francés

Altura

183 mm

Ancho

80 mm

Profundidad

46 mm

peso del producto

220 g con acoplamiento