SKU
NU378554
New Unica Zumbador 250V 2 mod. Antracita
18,90 €
- Ideal para el timbre de casa
- Este mecanismo dispone de un nivel acústico entre 76 y 80 dB
- Fijado a presión
- El consumo de corriente es de 40 mA
- Tensión nominal de funcionamiento de 250V
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Función |
Señalización |
Tipo de producto o componente |
Zumbador |
nombre estético |
Unica (estética estándar) |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo |
[Ue] Tensión nominal de empleo |
230 V AC 50/60 Hz |
número de módulos |
2 módulos |
modo de fijación |
Fijado a presión |
tono de color |
Antracita - tipo de cable: RAL 7021) |
Consumo de corriente |
40 mA |