SKU
NU378518
New Unica - Zumbador - 250V - 2 mod. - Blanco Polar
17,00 €
- Ideal para el timbre de casa
- Fijado a presión
En stock
Descubre más información sobre nuestro Aviso de Privacidad
- Envío gratis por compras de +50€
- 14 días para devolver tu pedido
- Devoluciones gratis
¡Encontramos otros productos que puede desear!
Especificaciones
Gama |
New Unica |
---|---|
Función |
Señalización |
Tipo de producto o componente |
Zumbador |
Presentación del dispositivo |
Mecanismo |
[Ue] Tensión nominal de empleo |
230 V CA 50/60 Hz |
número de módulos |
2 módulos |
modo de fijación |
Fijado a presión |
tono de color |
Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
Consumo de corriente |
40 mA |
tipo de ajuste |
El volumen se puede ajustar con un tornillo |