La tienda no funcionará correctamente si se desactivan las cookies.
Parece que JavaScript está inhabilitado en su navegador.
Para obtener la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de activar Javascript en su navegador.
New Unica Pulsador de persianas Polar
Ver todas las especificaciones
Envío gratis por compras de +50€
14 días para devolver tu pedido
Devoluciones gratis
Especificaciones
Range of product
Tipo de producto o componente
Presentación del dispositivo
Tipo de tecnología
número de elementos basculantes
Función
tono de color
Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
tipo de paquete
corriente nominal
[Ue] Tensión nominal de operación
Tipo de red
Frecuencia de red
Durabilidad eléctrica
20000 ciclos, cos phi = 0,6
resistencia de aislamiento
tensión dieléctrica
capacidad de corte con carga mínima
200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
distancia de apertura
accionador
número de módulos
Conexiones - terminales
sección transversal de cable
0…2,5 mm² rígido cable
0…2,5 mm² flexible cable
Material
CuZn15: terminales
Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana
PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes
PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave
Marcado
Acabado de la superficie
specific treatment - integrated within the material
modo de fijación
anchura
altura
Profundidad
Profundidad incustrada
Peso del producto
Temperatura ambiente de operación
Temperatura ambiente de almacenamiento
Normas
Certificaciones de producto
CE
Aenor
generador
NF
VDE
resistencia a agentes químicos
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Grado de protección IP
Grado de protección IK
Características ambientales
Aceite
Resistencia UV
Acetona
Jabón líquido
Líquido de limpieza de ventanas
Gasolina
Alcohol
Lejía
Tipo de unidad de paquete 1
Número de unidades en el paquete 1
Paquete 1 Altura
Paquete 1 Ancho
Paquete 1 Longitud
Paquete 1 Peso
Tipo de unidad de paquete 2
Número de unidades en el paquete 2
Paquete 2 Altura
Paquete 2 Ancho
Paquete 2 Longitud
Paquete 2 Peso
Tipo de unidad de paquete 3
Número de unidades en el paquete 3
Paquete 3 Altura
Paquete 3 Ancho
Paquete 3 Longitud
Paquete 3 Peso
Estado de oferta sostenible
Reglamento REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Sustainable packaging
Normativa de RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Periodo de garantía